Publique sus productos
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Traducido por Google,

    Los collares para desechos de piso ayudan a evitar el paso de fuego y humo a través de las aberturas en los pisos de los compartimientos en caso de incendio. Para la instalación de collares en encofrados permanentes y en losas de piso delgadas (<150 mm) siempre contacte con Promat. Estos collares están disponibles en varios modelos y el tipo utilizado depende de la certificación requerida para el edificio.

    Los collares empotrados para desechos de piso PROMASEAL® (patente pendiente) están diseñados para proporcionar una función de resistencia al fuego donde los desechos del piso penetran en áreas húmedas. Los collares han sido probados para aplicaciones de piso empotrado con el accesorio de tubería dentro del collar y cuando se probaron según AS1530: Parte 4 y AS4072: Parte 1 lograron un FRL de -/240/240.

    El collarín FWC100 es adecuado para tuberías de uPVC de 50, 80 y 100 mm, HDPE de 100 mm y Rehau Raupiano de 100 mm. La profundidad mínima de la losa es de 150 mm.

    Ventajas
    • Probado para tuberías de uPVC, HDPE y Raupiano
    • Puede tener enchufe/acoplamiento para uPVC o HDPE instalado dentro del collar
    • Para adaptarse a tuberías de 50, 80 y 100 mm
    • Versión alta y baja disponible

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapromaseal_floor_waste_castin_collar_fwc
    • Familia de productoFire Stopping
    • Grupo de productosIntumescent Sealing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)107
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía