Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La serie Ambassador es el gabinete de acero pintado más popular de JL con 10 estilos de puerta. Para instalación empotrada, semiempotrada o de superficie.
    El extintor se vende por separado.
    Especificaciones
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
        Trimless
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4"(Recessed Pull), 4 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Ambassador
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties