Publique sus productos
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Traducido por Google,

    Compartimentación horizontal con prestaciones de resistencia al fuego hasta REI/EI 120 compuesta por los siguientes sistemas:

    Recubrimiento de adherencia - 1 Promatect-100X 12 mm

    Falso techo semiadherente - 1 Promatect-100X 12 mm

    Techo suspendido - 1 Promatect-100X 12 mm

    Techo suspendido con aislamiento - 1 Promatect-100X 12 mm

    Membrana de techo suspendido - 2 Promatect-100X 20 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • Familia de productoCompartmentation
    • Grupo de productosWalls/Ceilings
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Número OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Título OmniClass Calcium Silicate Board Fireproofing