Publique sus productos
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

Traducido por Google,

Estos normalmente no son portantes y, dependiendo del tipo de construcción, se utilizan para proporcionar protección contra el ataque de fuego desde abajo y/o desde arriba. Los paneles del techo se fijan en un sistema de estructura de acero o madera que se extiende y se sostiene entre dos paredes.

Los techos sólidos normalmente deben probarse o evaluarse de acuerdo con BS 476: Parte 22: 1987 y/o AS 1530: Parte 4: 2005 para satisfacer los criterios de falla de integridad y aislamiento.

Estos sistemas de techo permiten la protección hacia o desde los servicios contenidos dentro del vacío del techo. También brindarán protección a las vigas de acero que deben cumplir con los criterios de BS 476: Partes 21 y 23: 1987 donde la exposición al fuego es desde abajo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolid_ceiling
  • Familia de productoCeiling
  • Grupo de productosSolid Ceiling
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-06-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2440
  • Ancho (mm)1220
Información relacionada
  • Material principalSilicato de Calcio
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía