SISTEMA DE CUBIERTA CALIENTE PROTEGIDA PROTAN SOBRE SUBSTRATO DE HORMIGÓN
El techo se construye sobre la estructura portante con la capa de control de vapor en la parte inferior, seguido del aislamiento, la membrana Protan y luego el balasto en la parte superior. El lastre suele ser guijarros, losas de pavimento o cubiertas verdes intensivas. Los requisitos de caída para la construcción se pueden incorporar al sustrato de la plataforma o al aislamiento debajo de la membrana.
Un techo lastrado con losas de pavimento es adecuado para situaciones en las que se espera tráfico peatonal, como áreas de terrazas para uso recreativo o acceso frecuente de servicios. Dichos techos se utilizan tanto para estructuras portantes pesadas hechas de hormigón como para estructuras portantes ligeras hechas de chapa de acero. El principio de composición es el mismo para ambas soluciones. La estructura pesada puede ser más adecuada para locales con un alto contenido de humedad, por ejemplo, mientras que la estructura ligera puede ser más adecuada para almacenes y similares. Los guijarros se pueden usar como lastre donde el tráfico peatonal se limita a un mantenimiento mínimo y acceso de inspección únicamente.
Para estructuras de techo que están expuestas a cargas extra pesadas, se recomienda la membrana Protan GG.
. ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN:
PROTAN G / GMEMBRANA
MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA:
AISLAMIENTO:
Se pueden usar varios tipos de aislamiento en combinación con las membranas Protan y pueden ser aislamiento plano o aislamiento inclinado. El tipo de material y el diseño dependerán del diseño del edificio, la clasificación contra incendios y los requisitos de la normativa local. La resistencia a la compresión del aislamiento debe considerarse y elegirse de acuerdo con la aplicación del techo.
CAPA DE CONTROL DE VAPOR:
SUSTRATO DE HORMIGÓN:
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Åland | Turquía |
Albania | |
Alemania | |
Andorra | |
Austria | |
Bélgica | |
Bielorrusia | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Chipre | |
Ciudad del Vaticano | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Gibraltar | |
Grecia | |
Guernsey | |
Hungría | |
Irlanda | |
Isla de Man | |
Islandia | |
Islas Faroe | |
Italia | |
Jersey | |
Letonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Luxemburgo | |
Macedonia del Norte | |
Malta | |
Moldavia | |
Mónaco | |
Montenegro | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Rusia | |
San Marino | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Svalbard y Jan Mayen | |
Ucrania |