Publique sus productos
BIGFOOT® FLEXY LINEAR ARCHITECTURAL
Protek

BIGFOOT® FLEXY LINEAR ARCHITECTURAL

Traducido por Google,

Bigfoot® FLEXY LINEAR ARCHITECTURAL, para paredes de cartón yeso, dispone de un sistema deslizante integrado en el módulo, con rueda antihuellas, sistema de regulación de altura y cierre amortiguado. Es la versión "Smart" de la línea, de hecho, el marco de bolsillo se entrega en un kit de montaje fácil y rápido. Se libera de la dinámica del sitio de construcción, no requiere agujeros en el piso y puede colocarse libremente perpendicularmente, junto o insertado en una pared.

La colección Bigfoot®+ es el sistema patentado por Protek® con el objetivo de transformar el espacio y generar funciones y soluciones innovadoras para el interiorismo. Es la colección de sistemas modulares deslizantes retráctiles y accesorios de decoración, cuya instalación está prevista integrada en una pared o junto a una ya existente, siempre mediante el uso de un marco de bolsillo.

El sistema es compatible con diferentes tipos de revestimientos: desde placas de yeso, hasta frisos, pasando por paneles rígidos revestidos y otras soluciones originales. El módulo de mobiliario está disponible en una amplia gama de exclusivos acabados, materiales, colores y accesorios, para hacerlo versátil e integrable según las necesidades del diseño.

El alto valor técnico y funcional, así como la atención al detalle, hacen de Bigfoot® un testigo del diseño y estilo Made in Italy.

Especificaciones
  • PROTEK BIGFOOT® FLEXY ARCHITECTURAL

     Metal frame 100% in extruded aluminum model BIGFOOT® FLEXY ARCHITECTURAL, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paintings, predisposition for sliding guide on the ground, normally equipped with a shock-absorbing system on closing. Telescopic anti-tipping guide on the upper part of the pocket frame. Made in standardized dimensions for internal plasterboard walls formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210/360 mm, also suitable for installation on movable walls, juxtaposed with existing walls, as a backdrop for separating rooms or as infill, as it is equipped with fixing systems that allow installation without drilling the floor. Nominal standardized sizes from (L) mm 600 to 1500 and (H) from 2100 and 2400 mm. Counter frame designed for installation flush with the wall, thanks to the uprights and upper crossbar shaped with stops facilitating the fixing of the plasterboard sheets and knurling for optimal grouting; conceived to facilitate any electrical connections, with motor that can be installed even when the installation is complete, can be supplied in a kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding container module on the floor guide, made in wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBigfoot-OUT-CARTONGESSO
  • Familia de productoBIGFOOT®
  • Grupo de productosSystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames