Publique sus productos
SIMPLE
SIMPLE
SIMPLE
SIMPLE
    Protek

    SIMPLE

    4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)

    Armazón estándard preparado para deslizar y ocultar una puerta corredera, ideal para eliminar los problemas de espacio y adornar tu casa con estilo.

    El armazón simple para revoque y pladur es disponible en las seguientes medidas : de 300 a 1500 mm anchura de 500 a 3000 mm altura

    Las medidas intermedias del armazón varian de 50 mm.

    • Sistema patentado
    • 15 años de garantia a los componentes y al kit carro;
    • Caraga estándard de los kit carros 120 kg;
    • Sistema especial de montaje todo encajándolo 1 minute set-up.

     

    Especificaciones
    • SINGLE PROTEK FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      SINGLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard dividing wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with overall finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSingle
    • Familia de productoSliding door systems
    • Grupo de productosSingle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames