Publique sus productos
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l

    Traducido por Google,

    TANQUE DE DESCARGA CON BOTONES PARA PAREDES DE LADRILLO - PARA TAZONES DE SUELO

    CAMPOS DE APLICACIÓN

    • Para paredes de ladrillo
    • Para cuenco montado en el suelo
    • Enjuague con dos cantidades de agua
    Especificaciones
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 7,5 cm total thickness - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Anti-condensation TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 6-3l long - rinsing regulation range 6-4l short - rinsing regulation range 3-2,5-2l
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaToiletcisternsPUCCIeco6l-3l
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Código ETIMEC010864
    • Nombre ETIMSurface-mounted flushing reservoir