Publique sus productos
Puerta HPL - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta HPL - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta HPL - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta HPL - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puerta HPL - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puertas diseñadas para ubicaciones donde se requiera un uso intensivo. Disponen de una mayor resistencia a la abrasión y a la humedad.

    Especificaciones
    • Consta de batiente (con o sin burlete), tapetas (con o sin alas), hoja, bisagras y manilla.

      Medidas generales y personalizadas.

      Disponible en gama unicolor y en la colección de laminados (excepto Roble Pure).

      Grosor del HPL: 0.8 mm

      Posibilidad de instalar con:

      • Bisagras ocultas
      • Mirilla
      • Opción de cerradura de 1 punto y 3 puntos
      • Manilla electrónica para control de accesos
      • Barra antipánico, selector de cierre en puerta de doble hoja
      • Apertura corredera
      • Picaporte magnético
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahpl-1000
    • Familia de productoPuertas Técnicas
    • Grupo de productosHPL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-09
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors