Publique sus productos
Puerta Corredera 2 Hojas Telescópicas  EI120
Puerta Corredera 2 Hojas Telescópicas  EI120
Puerta Corredera 2 Hojas Telescópicas  EI120

    Puerta Corredera 2 Hojas Telescópicas EI120

    Puertas cortafuego CORREDERAS EI120 de 2 HOJAS TELESCÓPICAS. Las PUERTAS correderas GISMERO funcionan como "TABIQUES MÓVILES" que permiten compartimentar usos y espacios con distintas necesidades de protección al fuego. Debido a la singularidad de los espacios a los que sirven, SE ADAPTAN A HUECOS DE ENORMES DIMENSIONES principalmente en grandes superficies como CENTROS COMERCIALES y ESPECTÁCULOS, ofreciendo variadas soluciones de sujeción en muros y forjados y de alojamiento en la tabiquería. Así mismo, en sus paneles PUEDEN INTEGRARSE HOJAS BATIENTES y estar conectadas a centrales de control de incendio y de acceso para controlar su cierre y apertura automáticos. Como en el resto de productos de PUERTAS GISMERO la versatilidad es total en sistemas de cierres y acabados
    Especificaciones
    • • Puerta de dos hojas correderas telescópicas fabricadas en chapa galvanizada de 1 mm de espesor plegada por ambas caras y relleno aislante interior a partir de placas de yeso y lana de roca conforme al ensayo. • Batientes anti humos con junta intumescente. • Soportes de anclaje a dintel y/o forjado, telescópico para nivelaciones, soldados a placas y ancladas con tacos metálicos tipo Hilti. Pletina inferior soldada y con taladro coliso que permita regulación en dos sentidos del tornillo de la brida o ménsulas (según necesidades) de chapa galvanizada de espesor 3 mm, plegada en forma de “U”, fijada a paramento mediante Hilti y con taladro coliso que permita regulación en dos sentidos del tornillo de la brida. • Guía superior en perfil de acero galvanizado adecuada al peso de la puerta y montada mediante bridas abrazaderas con triple regulación. • Manguitos de unión y empalmes de guías con tornillería de apriete. • Carros de sujeción de hojas, con doble tren de rodamientos y ruedas tangenciales en ambos lados para su perfecta alineación en la rodadura, regulables en los tres ejes, acabado con protección electrolítica. • Topes metálicos fijados a los extremos de las guías con material amortiguador. • Rodillos para el guiado inferior de la hoja fijados al suelo mediante tacos metálicos tipo Hilti. • Amortiguador de impacto con regulación de fuerza, embutido en la parte superior de la hoja para reducir el golpe de cierre sobre “U” de recepción. • “U” de recepción en chapa de acero de 1,2 mm de espesor, para alojamiento de la puerta con doble junta intumescente. • Suministro e instalación de sistema de cierre semiautomático o automático de apertura y de cierre para puerta corredera cortafuegos mediante sistema de cierre conectado a la instalación de detención de incendios con bloqueo electromagnético y regulador de velocidad de cierre en cumplimiento de la Normativa Vigente. Opcional: • Puerta postigo cortafuegos abatible EI₂-… para paso de personas de una hoja de medidas…..x…..y relleno con aislantes térmicos e ignífugos en su interior. • Suministro y montaje de cuadro de maniobra eléctrica (Tipo “G” de Dictator o similar) conexionado a fotocélula para la detención de obstáculos. Elaborada en taller con ajuste y fijación en obra sin incluir recibido de albañilería. Fabricado según Normativa Vigente de Protección Contra Incendios aportando los ensayos de resistencia al fuego conforme a las normas UNE EN 1634 Y Documento de Idoneidad Técnica.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasld2_ei120
    • Familia de productoSliding
    • Grupo de productos2 Telescopic Leaves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-03-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Fire Escapes
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors