Publique sus productos
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Gabinete para apartado de correos con punta-lock Eurolocks estándar y casillero de pedestal con pies ajustables. Todos los gabinetes también están disponibles sin trípode. Jalustattomat Locker se puede instalar en el soporte de asiento SO o PP del zócalo, incluido el montaje en pared es posible con el soporte de pared SKSA opcional. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referencia40LK8301POS
  • Familia de productoLockers
  • Grupo de productosmailbox locker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)402
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinetry
  • Código UNSPSC301618