Publique sus productos
Apia
Purmo

Apia

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las líneas rectas de colectores horizontales dobles proporcionan un alto rendimiento térmico en dimensiones compactas
Especificaciones
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections for central bottom connection (connectors spaced at 50mm) and 4 threaded ½" female connections for end bottom connection. Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plugs Additional equipment: straight hanger, round hanger, V- type towel hanger, electric heater.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-apia-bathroom-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosBathroom radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia
Alemania
Australia
China
Austria
Kazajistán
Bélgica
Bielorrusia
Croacia
Eslovenia
Francia
Hungría
Letonia
Lituania
Moldavia
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Ucrania