Publique sus productos
Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

4.8 de 5 estrellas4.8(14 reseñas)
Traducido por Google,
Los radiadores de columna Delta Laserline Ventil de Purmo se fabrican en los mismos tipos y tamaños, y admiten las mismas características que los radiadores Delta Laserline. La diferencia básica es que, a diferencia de los radiadores Delta Laserline, los Delta Laserline Ventils vienen equipados de fábrica con el inserto de válvula con preajuste inicial. Los radiadores se conectarán al sistema de calefacción doméstico hidrónico por la parte inferior, con dos manguitos de conexión de diámetro interior G ”. y espaciado de 50 mm (no aplicable a los radiadores conectados a través de los segmentos del borde). De serie, frente al inserto de la válvula se coloca la tapa soldada, con rosca interior G .”, para la cómoda G .” montaje de ventilación de aire, y debajo, la misma cubierta también con G ”. rosca interior, para montaje de tapón de cierre.
Especificaciones
  • Description: decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output. Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for sassembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: bottom 2 x G ½" (note: middle connection possible only for radiators with even number of segments and overall length up to 30 segments). With order, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size; factory mounted valve insert with connecting thread M30x1.5 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosColumn radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia