Publique sus productos
Kea
Purmo

Kea

Traducido por Google,
Los colectores horizontales del modelo Kea se extienden a ambos lados para formar secuencias rítmicas. La estructura permite colgar muchas toallas.
Especificaciones
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-kea-bathroom-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosBathroom radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia