Publique sus productos
Narbonne
Purmo

Narbonne

Traducido por Google,
Los convectores Narbonne se componen de varios elementos calefactores de acero perfilado interconectados de sección transversal rectangular. Cada convector tiene cuatro orificios de conexión, cada uno con rosca interior G ½”, que permite la conexión lateral, tanto desde el lado izquierdo como desde el derecho. Los convectores Narbonne están equipados con dos tapas laterales y la rejilla de enmascaramiento superior. Los perfiles calefactores se montan horizontalmente, de forma que se mantenga la distancia de 2 mm de ancho entre cada uno de ellos, necesaria para compensar la dilatación térmica de los elementos, y que permita la perfecta cobertura de barniz de toda la superficie del convector. La mayoría de los modelos están equipados con elementos convectivos, lo que aumenta la eficiencia de calentamiento de los convectores.
Especificaciones
  • Connections: 4 x G ½”, side connectors Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately, at Client’s preference Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Metal sheet thickness: heating profiles – 1.50 mm; convectors – 0.50 mm Height: 70, 142, 214, 286 mm Length: from 500 up to 4000 mm Depth: from 68 up to 339 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-narbonne-decorative-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosDecorative radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia