Publique sus productos
Narbonne V
Purmo

Narbonne V

Traducido por Google,
Los convectores Narbonne V se componen de varios elementos calefactores de acero perfilado interconectados de sección transversal rectangular. Cada convector tiene cuatro orificios de conexión, cada uno con rosca interior G ½”, que permite la conexión lateral, tanto desde el lado izquierdo como desde el derecho. Los convectores Narbonne están equipados con dos cubiertas laterales, pero sin rejilla protectora superior. Los perfi les calefactores están montados en vertical, de forma que se mantenga la distancia de 2 mm de ancho entre cada uno de ellos, necesaria para compensar la dilatación térmica de los elementos, y posibilitar el perfecto cubrimiento de barniz de toda la superficie del convector. La mayoría de los modelos están equipados con elementos convectivos, lo que aumenta la eficiencia de calentamiento de los convectores.
Especificaciones
  • Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0mm) Metal sheet thickness: heating profiles- 1.50 mm; convectors- 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000, 2200 mm Width: from 142 up to 862 mm Depth: from 68 up to 93 mm Connections: 4 x G ½", side connectors Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Max. temperature: 110°C Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Accessories: plug and air vent, included in the convector's kit
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosDecorative radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia