Publique sus productos
Paros V
Paros V
Paros V
    Purmo

    Paros V

    Traducido por Google,
    Un radiador decorativo vertical con un panel frontal plano que se superpone a ambos lados del calentador con curvas suaves. Su diseño moderno y elegante refleja las últimas tendencias en tecnología de calefacción.
    Especificaciones
    • Working pressure: 10 bar

      Many connection possibilities

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110 C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurmo-paros-vertical-decorative-radiators
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de productosDecorative radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-21
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011022
    • Nombre ETIMPanel radiator
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 15
    • Título OmniClass Plate Radiators

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia
    Åland
    Australia
    China
    Alemania
    Kazajistán
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    Finlandia
    Francia
    Hungría
    Letonia
    Lituania
    Moldavia
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Suecia
    Ucrania