Publique sus productos
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 de 5 estrellas3.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Las líneas rectas del modelo Santorini hacen que su aspecto sea atemporal y clásico. Es un elemento perfecto de cada cuarto de baño. El radiador Santorini A es una excelente solución para aquellos que quieren reemplazar su viejo radiador por uno nuevo sin necesidad de modificar las tuberías. El modelo está disponible con conectores del lado derecho o izquierdo.
Especificaciones
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-santorini-bathroom-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosBathroom radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia