Publique sus productos
Radson NG Compact Reno
Purmo

Radson NG Compact Reno

Traducido por Google,
Los radiadores de panel Radson Compact Reno con paneles calefactores perfilados y aletas de convección están equipados con cubiertas laterales y una rejilla superior. Cuatro conectores hembra roscados G ½ " permiten la conexión lateral tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Disponibles a una altura de 554 mm (paso de las conexiones laterales - 500 mm) permiten una fácil sustitución de los radiadores de hierro fundido.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificaciones técnicas
  • Referenciaradson-compact-reno-panel-radiators
  • Familia de productoRadson
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código ETIMEC011022
  • Nombre ETIMPanel radiator
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia