Publique sus productos
Radson NG Integra Centro
Purmo

Radson NG Integra Centro

Traducido por Google,
Los radiadores de panel Radson Integra Centro con conectores medio-inferiores, paneles calefactores perfilados y aletas de convección están equipados con cubiertas laterales y una rejilla superior. Dos conectores hembra roscados G 3/4" en la parte inferior central y cuatro G ½" laterales permiten una conexión central inferior o lateral. El radiador también está equipado con un inserto de válvula termostática Danfoss incorporado que proporciona un ajuste previo. La principal ventaja de la conexión inferior central radica en el hecho de que, independientemente de la longitud, la altura y la profundidad del radiador, el diseño de las conexiones del sistema de calefacción se puede definir en la etapa de estructura del edificio y no cambiará como resultado de la selección. de un tamaño y tipo específico del radiador.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificaciones técnicas
  • Referenciaradson-integra-centro-panel-radiators
  • Familia de productoRadson
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código ETIMEC011022
  • Nombre ETIMPanel radiator
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia