Publique sus productos
Radson NG Integra Parada
Purmo

Radson NG Integra Parada

Traducido por Google,
Los versátiles radiadores de panel Radson Integra Parada destacan por su panel frontal completamente plano. El panel está pegado al panel calefactor base frontal perfilado de manera que oculta cualquier borde sobresaliente, cuando se mira el radiador desde el frente. Los radiadores están equipados con aletas de convección así como cubiertas laterales y una rejilla superior. Dos conectores hembra roscados G de ½" inferiores y cuatro laterales permiten la conexión inferior o lateral. El radiador también está equipado con un inserto de válvula termostática Danfoss integrado que proporciona preajuste.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificaciones técnicas
  • Referenciaradson-integra-parada-panel-radiators
  • Familia de productoRadson
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código ETIMEC011022
  • Nombre ETIMPanel radiator
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia