Publique sus productos
Thermopanel V4
Purmo

Thermopanel V4

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Thermopanel V4 representa un concepto de radiador, desarrollado para satisfacer las altas exigencias de logística eficiente y diseño moderno. Un radiador enviado completo de fábrica, con todo en su lugar. Sin piezas sueltas ni trabajos de montaje adicionales. Simplemente atornille los soportes suministrados, cuelgue el radiador y conéctelo al sistema de calefacción a base de agua. ¡Fácil, rápido y eficiente! Thermopanel tiene propiedades únicas y apreciadas. La válvula V4 patentada está soldada oculta detrás del cuerpo del radiador, con un método completamente único en la industria. Sin tuberías visibles y total libertad para instalar el radiador para conexión inferior o lateral. Thermopanel V4 se suministra siempre con placas laterales y rejillas. Thermopanel ha sido desarrollado con el foco en la terminación logística. Al producir el radiador listo para su instalación en una línea de producción moderna, los mayoristas de almacén agilizan la producción, la distribución y el manejo. El instalador reduce el tiempo de montaje y elimina el riesgo de elementos incorrectos o faltantes.
Especificaciones
  • Types: TP10, TP11, TP21, TP22 och TP33.
    Construction: EN 442-1
    Colour: Standard colour white RAL 9016. Available in more than 70 colours.
    Pressure: PN 10
    Standard connection: ABCD, DN 15
    Quality: ISO 9001 and ISO 14001
    Heights: 300, 400, 500, 600, 900 mm
    Widths: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciathermopanel-panel-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Código ETIMEC011022
  • Nombre ETIMPanel radiator
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa
Noruega
Suecia