Publique sus productos
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
Thermopanel V4 Plan
    Purmo

    Thermopanel V4 Plan

    Traducido por Google,
    Thermopanel V4 Plan representa un concepto de radiador, desarrollado para satisfacer las altas exigencias de logística eficiente y diseño moderno y con un panel frontal completamente plano. Un radiador enviado completo de fábrica, con todo en su lugar. Sin piezas sueltas ni trabajos de montaje adicionales. Simplemente atornille los soportes suministrados, cuelgue el radiador y conéctelo al sistema de calefacción a base de agua. ¡Fácil, rápido y eficiente! Thermopanel Plan tiene propiedades únicas y apreciadas. La válvula V4 patentada está soldada oculta detrás del cuerpo del radiador, con un método completamente único en la industria. Sin tuberías visibles y total libertad para instalar el radiador para conexión inferior o lateral. Thermopanel Plan se suministra siempre con placas laterales y rejillas. El Plan Thermopanel se ha desarrollado con el foco en la finalización logística. Al producir el radiador listo para su instalación en una línea de producción moderna, los mayoristas de almacén agilizan la producción, la distribución y el manejo. El instalador reduce el tiempo de montaje y elimina el riesgo de elementos incorrectos o faltantes.
    Especificaciones
    • Types: TPF11, TPF21, TPF22 och TPF33. Konstruction: EN 442-1 Colour: White RAL 9016, more than 70 colours available Pressure: PN 10 Standard connection: ABCD, DN 15 Quality: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 300, 400, 500, 600 mm Lengts: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Accessories: Design thermostat M30, thermostat adapter and a white towel rail
    Especificaciones técnicas
    • Referenciathermopanel-plan-panel-radiators
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de productosPanel radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011022
    • Nombre ETIMPanel radiator
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 15
    • Título OmniClass Plate Radiators
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia