Publique sus productos
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Banga, el secador de toallas de primer precio con un diseño sobrio y funcional.
    Especificaciones
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabanga
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosTowel warmers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia