Publique sus productos
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El primer radiador de la marca Finimetal, el Lamella sigue teniendo mucho éxito. Robusto, fiable y atemporal, este radiador plisado está hecho a medida
    Especificaciones
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencialamella
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosDesign
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia