Publique sus productos
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    El icónico radiador de panel de acero Reggane 3000 Compact evoluciona a Reggane 3010 Compact. Novedad: ¡Su presión de servicio de 10 bar así como su paso de 40 mm (canal de agua) te aportan más rendimiento térmico! Compatible con todos los sistemas de calefacción central, este radiador de agua caliente está disponible en 6 alturas y en anchos de 400 a 3000 mm.
    Especificaciones
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    Especificaciones técnicas
    • Referenciareggane-3010-compact
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosPanel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60
    • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia