Publique sus productos
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
La conexión inferior derecha o izquierda de 50 mm del radiador de panel de acero REGGane 3010 Intégré es ideal para proyectos de renovación. También aprovecha la presión de servicio de 10 bar que otorga la nueva Generación 3010. El radiador tiene una rejilla superior y laterales unidos por clips marcados FINIMETAL.
Especificaciones
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
Especificaciones técnicas
  • Referenciareggane-3010-integre
  • Familia de productoRadiators
  • Grupo de productosPanel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEpoxi
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60
  • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia