Publique sus productos
T6 3010 Radiator
T6 3010 Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Radiator

    3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    El radiador de acero T6 3010 conectado centralmente se beneficia de una tecnología innovadora y el sistema de alimentación en forma de T integrado patentado, novedad y beneficios significativos. El T6 3010 combina 6 ventajas para un mejor confort térmico: una convección más agradable, un rápido aumento de la temperatura, una temperatura de contacto homogénea en la parte delantera y trasera. mayor rendimiento térmico, mejor índice de confort. Su concepto se basa en el uso de un eje simétrico independientemente de la longitud del radiador en relación a la red de calefacción.
    Especificaciones
    • Panel Radiator in steel Works on the central heating system and all heating system hot water. Not (mm): 40 Type: 11, 21, 22 and 33 Height (mm): 300,400,500,600,750,900 Length (mm): 400 to 3000 Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixing : equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    Especificaciones técnicas
    • Referenciat6-3010
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosPanel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60
    • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia