Publique sus productos
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Novedad: Inserto termostático premontado - M30x1,5. El radiador frontal plano T6 3010 PLAN dispone de conexión central con su caña en T incorporada y una presión de servicio de 10 bar. Vestido con carrilleras laterales y una rejilla superior sujeta con CLIPS marcados FINIMETAL, este radiador de acero con bordes redondeados encaja perfectamente en las estancias para vivir con total discreción.
    Especificaciones
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Especificaciones técnicas
    • Referenciat6-3010-plan
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosDesign panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60
    • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia