Publique sus productos
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    3.5 de 5 estrellas3.5(19 reseñas)
    Traducido por Google,
    Su aspecto clásico de estilo retro y el elegante diseño de sus tubos de perfil en forma de D le permiten afirmarse y vestir interiores, ya sean muy contemporáneos o tradicionales. El radiador de columna Téolys está completamente soldado con láser: los accesorios de soldadura invisibles no solo mejoran la estética innegable de Teolys, sino que eliminan el riesgo de que las partículas dañen las válvulas termostáticas y las bombas. Gama almacenada, disponible en un tiempo reducido, este modelo también se declina al infinito.
    Especificaciones
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    Especificaciones técnicas
    • Referenciateolys
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosDesign
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEpoxi
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia