Panel Solar Q.PEAK BLK-G4.1 Residencial.
El nuevo Q.PEAK BLK-G4.1 es el hermoso módulo de alto rendimiento para edificios residenciales gracias a su innovadora tecnología celular Q.ANTUM. El diseño de celda de récord mundial se desarrolló para lograr el mejor rendimiento en condiciones reales, incluso con baja intensidad de radiación y en días claros y calurosos de verano.
Bajos Costos de Generación de Electricidad.
Rendimientos óptimos, sea cual sea el clima con excelente comportamiento con poca luz y temperatura.
Rendimiento seguro a largo plazo con tecnología Anti-PID1, Hot-Spot-Protect y Traceable Quality.
Chasis de aleación de aluminio de alta tecnología, certificado para altas cargas de nieve (5400Pa) y viento (4000Pa).
Garantía de producto de 12 años incluida y garantía de rendimiento lineal de 25 años.
Q-Cells USA Nuevo (4 PCS) Juego de paneles mono de 295 W 1180 WATT 39.48Voc Panel solar Módulo de alta eficiencia Off Grid On Grid.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |