Publique sus productos
Nursing table Flex 2000
Qbena

Nursing table Flex 2000

Traducido por Google,
Medida cuerpo de pared (AnxPrxAl): 735x155x1320 mm Mi altura sobre el suelo: 200 mm Altura máxima sobre el suelo: 1000 mm Soporte: Fabricado en acero galvanizado. Funcionamiento m Transformador 24V/240V y motor eléctrico 24V mm. Las dimensiones de la tabla son ancho x profundidad en el disco del cambiador.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8075-100
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2012-06-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56