Publique sus productos
URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

Traducido por Google,
Weber Brasil, productos sistema de cuarzolit para la industria farmacéutica El piso está compuesto por una base impermeabilizante (primer antiumidade cuarzolit) y un revestimiento grueso autonivelante a base de uretano (uretano sl cuarzolit). Las juntas deben sellarse con sellador de cuarzolit PU60.
Especificaciones
  • This system is indicated for all types of pharmaceutical industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapharmaceutical_industry_uretano_sl
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosIndustrial flooring
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Descripción Uniclass 2015Resin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialty Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Título OmniClass Resinous Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes