Publique sus productos
Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11
Sika

Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11

Traducido por Google,

Sikafloor® MultiCoat AB-11 es un sistema de pavimentos de resina epoxi-acrílica coloreada, a base de agua, para sustratos de asfalto. Proporciona un acabado semibrillante, antideslizante y sin juntas para pavimentos deportivos, zonas de demarcación y áreas expuestas a tráfico rodado ligero. El sistema se basa en la Tecnología Coelástica Sika® (CET).

USOS

Sikafloor® MultiCoat AB-11 sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

Sikafloor® MultiCoat AB-11 se utiliza en:

  • Instalaciones deportivas y gimnasios
  • Puentes para peatones y ciclistas
  • Pasarelas

Tenga en cuenta:

  • El producto sólo puede ser utilizado por profesionales experimentados.


CARACTERÍSTICAS

  • Fácil de aplicar
  • Diseño decorativo
  • Buena resistencia al tráfico ligero con ruedas.
  • Disponible en muchos colores.
  • Buena resistencia al derrame ocasional de hidrocarburos.
  • Se puede rellenar con arena de cuarzo para mejorar la economía.
  • Buena resistencia al deslizamiento

Especificaciones técnicas
  • Referenciamulticoat-ab-11
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosEpoxy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descripción Uniclass 2015Resin floor coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResinous Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 29
  • Título OmniClass Floor Finishing Coatings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Oceanía