Publique sus productos
Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System
Quikserv

Amplified Speak-Thru Ticket Window Intercom System

Traducido por Google,

La comunicación bidireccional se logra mediante el uso de parlantes y micrófonos ubicados a cada lado de la partición de esta boletería. El operador interior controla la operación hablando por el micrófono de cuello de ganso. El SC-100L tiene 4″ de diámetro con un micrófono de cuello de cisne, interruptor de encendido/apagado, control de volumen tanto para el modo de “hablar” como para el modo de “escuchar”, y funciona con un paquete de baterías recargables. Esta unidad de boletería es excelente para aplicaciones en las que una "voz natural" no es suficiente para realizar el trabajo.

Especificaciones
  • Standard Features

    • Rugged aluminum construction
    • Compact 4.0″ diameter design
    • Level 2 bullet-resistant
    • Voice-activated switch
    • Background noise level monitoring
    • Linear volume control
    • Easy installation

    Optional Features

    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 
      • 7-1/4”W x 3-1/4”H
      • 9”W x 3”H
      • 12”W x 4”H



Especificaciones técnicas
  • Referenciaamplified-speak-thru-intercom-systems
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de productosTicket Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_97_80
  • Descripción Uniclass 2015Speak through units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
  • Número OmniClass23-17 13 29
  • Título OmniClass Security Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México