Publique sus productos
IF-BPSC-7241 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

IF-BPSC-7241 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window

Traducido por Google,

Esta ventanilla de transacción de dos partes de 72″ x 41″H de ancho con deslizadores manuales de cierre automático tiene una de las aberturas de servicio más grandes en el campo de los autoservicios. Con una generosa abertura de 29-1/2″ (ancho) x 36-1/2″ (alto), puede operar efectivamente con dos trabajadores en una ventana o pasar artículos grandes como tintorería, cajas grandes de pizza, autopartes, etc.

IF-BPSC-7241: Tamaño de la unidad: 72″W x 41″H

Especificaciones
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • 1″ clear insulated tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Easy manual operation upon power failure
    • Maximum security hook-bolt locks
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Tinted, etc)
    • Electric auto locks
    • Automatically lock when unit is closed
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window


Especificaciones técnicas
  • Referenciabpsc-7241
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
  • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniClass Pass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México