Montado al ras y ofreciendo la apertura de servicio más grande de nuestras ventanas de paso semiautomáticas, el FM-1 ofrece un diseño delgado y al ras perfecto para espacios pequeños. Operadas por nuestro mecanismo de barra de empuje patentado, las puertas plegables permiten un medio eficiente de manos libres para atender a sus clientes. Se ofrece un área de preparación generosa con la base interior de acero inoxidable estándar de 14” (profundidad) x 24” (ancho).
FM-1: Tamaño de la unidad: 24″ de ancho x 38-1/2″ de alto
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |