Publique sus productos
FM-42E Bi-Parting Automatic Sliding Pass-Thru Window
FM-42E Bi-Parting Automatic Sliding Pass-Thru Window
    Quikserv

    FM-42E Bi-Parting Automatic Sliding Pass-Thru Window

    Traducido por Google,

    Esta ventana de paso de dos divisiones en línea de 42″ de ancho x 40″ de alto incluye un área de preparación incorporada. Este deslizador de dos hojas de montaje empotrado funciona con dos puertas de dos hojas colgadas en la parte superior, lo que genera una velocidad de servicio más rápida. También incluye operación 'manos libres' mediante el uso de un haz eléctrico en la base de la ventana. Una base de profundidad total de 21” proporciona un mostrador de acero inoxidable que tanto el asistente como el cliente pueden usar.

    FM-42E: Tamaño de la unidad: 42″W x 40″H

    Especificaciones
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks
      • ETL listed

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafm-42e
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniClass Pass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México