Ofreciendo una vista panorámica de tres lados, los PW-1 se proyectan desde el exterior del edificio, destacando el carril drive-thru. Ofreciendo una vista panorámica de tres lados, el PW-1 manos libres, el servicio eficiente se ofrece con el uso del sistema de barra de empuje y también ofrece un interior de acero inoxidable de 21" (d) x 27-3/4" (w). base.
PW1-16: Tamaño de la unidad: 27-3/4″ de ancho x 40″ de alto
Abertura de servicio: 20” de ancho x 19” de alto
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |