Publique sus productos
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved
    Quikserv

    QSP-713S Mini Combo Hurricane Transaction Drawer - Miami - Dade County Approved

    Traducido por Google,

    Esta unidad de 32-1/4″ de ancho x 49-1/4″ de alto es una unidad económica combinada de panel de vidrio fijo y cajón para transacciones. Esto se puede acristalar con acristalamiento antibalas de nivel 1 o 3. Esta unidad tiene el cajón de farmacia manual o eléctrico ya instalado en el marco. Esta unidad de una sola pieza viene con soportes de montaje para una fácil instalación en el lugar de trabajo. Las versiones para impactos de huracanes vienen con vidrio resistente a impactos de huracanes de nivel 1 o nivel 3.

    Aprobado por el condado de Dade (NOA – 17-0731.04)
    QSP-713S: Tamaño de la unidad: 32-1/4″W x 49-1/4″H

    Especificaciones
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Level 1 bullet-resistant in closed position
      • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
      • Transfer area automatically locks when in a closed position

      Optional Features

      • Electric drawer
      • Call button and speakers
      • Full intercom systems
      • Counter mounting brackets
      • 450 watt forced air heater for electric drawer
      • Easy manual operation upon power failure for electric drawer
      • ETL listed for electric drawer
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqsp-713s-mini-combo-miami-dade-county-approved
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Descripción Uniclass 2015Opening security and protection products
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniClass Pass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México