Publique sus productos
Speak Around Ticket Window System
Quikserv

Speak Around Ticket Window System

Traducido por Google,

El sistema Speak Around Window que ofrecemos en Quikserv equilibra la protección confiable a prueba de balas con un diseño estético limpio, la combinación perfecta de ventanas de servicio. Esta unidad funciona permitiendo un espacio de 1/2” entre el marco y el acristalamiento de vidrio, lo que permite una transferencia de sonido natural y garantiza interacciones cara a cara más agradables con todos los clientes al mismo tiempo que brinda protección a prueba de balas. Este diseño alivia la necesidad de un portal para altavoces u otras obstrucciones visuales en el acristalamiento de vidrio, sin sacrificar la protección de quienes se encuentran en el lado interior de la ventana de servicio. Este producto es ideal para aplicaciones de interior, y los bancos y las empresas de servicios financieros suelen confiar en él para permitir un servicio al cliente eficaz y, al mismo tiempo, brindar protección contra posibles ladrones y ladrones armados. Tenemos tres tamaños estándar disponibles, así como opciones de tamaño personalizado para adaptarse a su proyecto o negocio.

Tamaños estándar:

  • 24″Ancho x 36″Alto
  • 30″Ancho x 36″Alto
  • 36″Ancho x 36″Alto
Especificaciones
  • Standard Features

    • Clear or dark bronze anodized frame finish
    • Level 1-3 bullet resistant glazing
    • Shipped fully-assembled and ready to install
    • Backed by limited one year warranty
    • Heavy duty construction

    Optional Features

    • Stainless steel bullet resistant framing
    • Custom sizes available to suit every project
    • Various glazing options with up to Level 3 bullet resistant protection
    or non-ballistic 1/4” clear tempered glass
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior /
    exterior of the window with bullet resistant deal tray. It can also be
    provided with no sill to allow the unit to be mounted on to an
    existing counter top.
    • Bullet resistant paneling is also available to provide complete wall
    protection around your speak around window

Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeak-around-window
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de productosTicket Windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanilla
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_97_80
  • Descripción Uniclass 2015Speak through units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 56 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Windows
  • Número OmniClass23-17 13 29
  • Título OmniClass Security Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México