Publique sus productos
Grifo Classic Nordic Round Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Nordic Round Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Nordic Round Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Nordic Round Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
    Quooker

    Grifo Classic Nordic Round Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas

    Quooker - Classic Nordic Round Single Tap 
    Grifo de agua hirviendo suelto regulable en altura con detalles decorativos

    El Single tap Round también está disponible en un «estilo rústico» clásico. De altura ajustable, gira 360 grados y, al igual que todos nuestros grifos que dispensan solo agua hirviendo, es perfecto para preparar una taza de té directamente en la encimera. Su cuello curvado puede combinarse con un caño curvo o cuadrado. 

    Combinado con the CUBE, este grifo también puede proporcionar agua refrigerada y con gas al instante; sin embargo, este
    grifo no puede mezclar agua caliente y fría.

    Especificaciones
    • Acabados
      - cromado (CHR)
      - acero inoxidable (SST)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclassic-nordic-round-single-tap
    • Familia de productoClassic Single tap
    • Grupo de productosClassic Single tap
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)191
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioPVD coating
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa