Publique sus productos
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
    Quooker

    Grifo Front Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas

    Quooker Front
    Grifo todo en uno con un mecanismo ergonómico


    El Front destaca en cualquier cocina. Con la maneta para mezclar agua fría y caliente en la parte superior, llama la atención y es fácil de usar. El Front produce agua hirviendo a 100 °C, agua fría y agua caliente. 

    Como con todos los grifos Quooker, puedes añadir un CUBE para obtener agua refrigerada y con gas al instante.

    Especificaciones
    • Acabados:
      Acero inoxidable (SST)
      Negro (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Cobre rosado (RCO)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafront
    • Familia de productoFront
    • Grupo de productosFront
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)255
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)335
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioPVD coating
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa