Publique sus productos
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
    Quooker

    Grifo Fusion Round Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas

    Quooker Fusion Round
    Grifo todo en uno con un diseño icónico


    El icónico grifo de agua hirviendo a 100°C al instante y de agua fría y caliente normal. Elegante y atemporal, encaja a la perfección en cualquier estilo de cocina.

    Con cada grifo Quooker, puedes añadir opcionalmente un CUBE para agua refrigerada y con gas.



    Especificaciones
    • Acabados

      Cromado (CHR)
      Acero inoxidable (SST)
      Negro (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Cobre rosado (RCO)
      Latón cepillado (PTB)
      Oro (GLD)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafusion-round
    • Familia de productoFusion
    • Grupo de productosFusion
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)366
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)251.5
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioPVD coating
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa