Publique sus productos
Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
    Quooker

    Grifo Nordic Square Single Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas

    Quooker Single Tap Square
    Grifo de agua hirviendo independiente, regulable en altura

    Otro grifo diseñado exclusivamente para dispensar agua hirviendo (no incluye la función estándar de mezclar agua fría y caliente).
    Puede instalarse junto a un grifo mezclador o utilizarse en un espacio independiente para preparar tés o cafés al instante, o para llenar ollas rápidamente. Al igual que el Single tap Round, su altura es ajustable y gira 360 grados, lo que lo hace muy práctico y
    versátil.

    Este grifo no tiene palanca lateral, por lo que no dispensa agua caliente ni fría. Sin embargo, al combinarlo con el CUBE, sí
    puede proporcionar agua refrigerada y con gas al instante.

    Especificaciones
    • Acabados

      Cromado (CHR)
      Acero inoxidable (SST)

    Especificaciones técnicas
    • Referencianordic-square-single-tap
    • Familia de productoSingle tap
    • Grupo de productosSingle tap
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)191
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioPVD coating
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa