Publique sus productos
Grifos Nordic Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifos Nordic Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifos Nordic Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifos Nordic Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
    Quooker

    Grifos Nordic Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas

    Quooker Nordic Twintaps Square
    Juego de grifo de suministro de agua hirviendo con grifo mezclador a juego


    Los grifos mezcladores constan de un grifo que suministra agua hirviendo y de un grifo mezclador a juego. ¡Juntos hacen el  trabajo! Uno produce agua hirviendo a 100°C y el otro agua fría y caliente normal. El diseño elegante del grifo
    mezclador Square encaja a la perfección en cualquier cocina moderna.

    Combinado con el CUBE, el grifo Single de este conjunto también puede suministrar directamente agua refrigerada y con gas.

    Especificaciones
    • Acabados

      Cromado (CHR)

      Acero inoxidable (SST)

    Especificaciones técnicas
    • Referencianordic-square-twintaps
    • Familia de productoTwintaps
    • Grupo de productosTwintaps
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)251.5
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioPVD coating
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa