CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Carcasa de acero con lente de policarbonato resistente a roturas
- Diseños modernos redondos y cuadrados disponibles en negro o níquel cepillado.
- 5 temperaturas de color seleccionables: 2700/3000/3500/4000/5000K
- Controlador de 120 V con atenuación TRIAC/ELV hasta el 10 %.
- Apto para ambientes húmedos
- Cumple con el Título 24
- Vida útil de 50.000 horas
- Garantía de 5 años sin concesiones