Publique sus productos
CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

Traducido por Google,

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Montaje en superficie en techo o pared.
  • Disponible en varios tamaños: 11", 12", 14", 18" y 19"
  • Temperatura de color ajustable en campo "configúrela y olvídese"
  • La lente difusa proporciona una luz suave y uniforme.
  • Anillo decorativo de níquel cepillado opcional
  • Ideal para aplicaciones de hostelería y residencias multifamiliares.
  • Opciones de atenuación de 0 a 10 V y triac
  • Disponible con sensores de movimiento de microondas integrados.
  • Adecuado para lugares húmedos.
  • Vida útil de 50.000 horas
Especificaciones
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Curve Field-Adjustable Surface mount
      • Fixture Shape: Round
      • Enclosure Material:
        • CRVFAS: Plastic
        • CRVFAD: Metal+plastic
      • Fixture Finish:
        • CRVFAS: White
        • CRVFAD: Brushed Nickel
      • Lens: Polycarbonate
      • Trim Style: Smooth
      • Beam Angle:
        • CRVFAS: 120°
        • CRVFAD: 130°
    • ELECTRICAL
      • THD: ≤20%
      • Power Factor: ≥0.9
      • Input Voltage: 120V, 120V-277V
      • Operating Frequency: 60Hz, 50/60Hz
      • Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • INSTALLATION
      • Mounting: Surface mount directly to junction box
    • COMPLIANCE
      • Safety Listing: UL Listed
      • Environment Rating: Wet
      • IP Rating: IP64
      • Energy Star Compliant: Yes
      • T24 JA8 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 24 Part 6
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    • OTHER
      • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance, and fixture finish. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacurv-field-adjustable-surface-mounted-lighting
  • Familia de productoInterior Lighting
  • Grupo de productosSurface Mounted Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures