Publique sus productos
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light
CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    CURV Surface Mount CCT Adjustable Light

    Traducido por Google,

    Su diseño discreto y la variedad de tamaños disponibles crean una estética que se adapta a cualquier espacio. Esta línea de luminarias de superficie es ajustable en obra, lo que le permite elegir entre cinco temperaturas de color con solo pulsar un interruptor. ¡Así, podrá personalizar el aspecto de cualquier área con una sola luminaria!

    CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

    • Montaje en superficie para techo o pared.
    • Disponible en varios tamaños: 11", 12", 14", 18" y 19".
    • Temperatura de color ajustable en campo "configurar y olvidar": seleccionable entre 2700/3000/3500/4000/5000 K.
    • 90 CRI en todos los modelos
    • La lente difusa proporciona una luz suave y uniforme.
    • Anillo decorativo opcional de níquel cepillado (serie CRVFAD)
    • Ideal para aplicaciones en el sector hotelero y residencial multifamiliar.
    • Opciones de atenuación por triac y 0-10 V
    • Disponible con sensores de movimiento por microondas integrados.
    • Adecuado para lugares húmedos
    • Vida útil del LED de 50.000 horas
    • Cumple con la norma Energy Star.
    • Cumple con la Parte 6 del Título 24 de California (T24 JA8).
    • Cumple con la normativa RoHS: libre de mercurio y rayos UV.
    • Cumple con la normativa de la FCC (Parte 15)
    Especificaciones
    • Compliance

      • UL Listed
      • Wet location rated
      • IP64 ingress protection rating
      • Energy Star compliant
      • California Title 24 JA8 compliant
      • FCC Part 15 compliant
      • RoHS compliant; mercury and UV free

      Construction

      • Product type: Field-adjustable surface mount, round fixture
      • Enclosure material: CRVFAS — plastic; CRVFAD — metal + plastic
      • Finish: CRVFAS — white; CRVFAD — brushed nickel
      • Lens: polycarbonate
      • Trim style: smooth
      • Beam angle: CRVFAS — 120°; CRVFAD — 130°

      Electrical

      • Input voltage: 120V (standard) or 120–277V (universal)
      • Operating frequency: 60 Hz / 50–60 Hz
      • THD: ≤20%
      • Power factor: ≥0.9
      • Operating temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Dimming: Triac (120V models) or microwave sensor models use universal voltage with no Triac dimming
      • All values typical with ±10% tolerance

      Installation

      • Surface mount directly to junction box

      Wattage & Output Summary

      • 16W models: 1,100–1,150 lumens, 69–72 efficacy (lm/W), equivalent to 75W
      • 20W models: 1,400–1,500 lumens, 70–75 efficacy (lm/W), equivalent to 125W
      • 32W models: 2,200–2,450 lumens, 69–77 efficacy (lm/W), equivalent to 150W

      Lifespan & Warranty

      • 50,000-hour L70 LED lifespan
      • 5-year limited warranty covering light output, color stability, driver performance, and fixture finish
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacurv-surface-mount-cct-adjustable-light
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de productosSurface Mounted Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos