Paneles con iluminación en los bordes
• Ultra eficiente, hasta 126 lm/W, reduciendo los costos de energía hasta en un 73%
• Perfecto para cámaras de poca profundidad.
• Iluminación ambiental uniforme y difusa, ideal para espacios donde se requiere iluminación sin deslumbramiento.
se requiere
• Disponible en tres tamaños y cinco potencias:
1x4 (17W, 30W y 40W), 2x2 (17W, 30W y 40W) y 2x4 (30W, 40W y 50W)
• Controlador regulable de 0 a 10 V, estándar
• Opción de respaldo de batería de emergencia disponible
• Disponible con el controlador del sistema de control de iluminación Lightcloud instalado de fábrica
• Sensor de ocupación de microondas disponible
• Disponible con control circadiano SmartShift™ integrado
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |